10154557
FCRC-21B-6
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 10,7233 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celní nomenklatura | 3926909790 |
---|---|
Délka základny | 75.7 mm |
Délka základny | 2.98 in |
Šířka základny | 15.9 mm |
Šířka základny | 0.626 in |
Vnitřní šířka | 64.8 mm |
Vnitřní šířka | 2.551 in |
šířka kabelu | 64.8 mm |
šířka kabelu | 2.551 in |
Průměr montážního otvoru | 5.5 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.217 in |
Průměr otvoru | 5.5 mm |
Průměr otvoru | 0.217 in |
Celková výška | 21.0 mm |
Celková výška | 0.827 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Barva | přírodní |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Specifikace | UL94 V-2 |
Způsob montáže | pomocí šroubů |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.