Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely pomocí šroubů 82.3 mm 93.0 mm polyamid

Příchytky pro ploché kabely tvoří dvě části, základna a kryt se zámkem aktivovaným přítlakem (položku nutno objednat samostatně – FCRC-26C). Používají se k upevnění plochých kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Upevnění pomocí šroubu. Jsou vyrobeny z nylonu přírodní barvy s třídou reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10154571

Staré objednací číslo:

FCRC-26B-4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 13,6384 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 363,84 Kč

100 x 13,6384 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 93.0 mm
Šířka základny 15.9 mm
Vnitřní šířka 82.3 mm
šířka kabelu 82.3 mm
Průměr montážního otvoru 5.5 mm
Průměr otvoru 5.5 mm
Celková výška 14.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Způsob montáže pomocí šroubů

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás