10108666
FCSE-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 14,7394 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celní nomenklatura | 3926909790 |
---|---|
Délka základny | 53.0 mm |
Délka základny | 2.087 in |
Šířka základny | 19.1 mm |
Šířka základny | 0.752 in |
Vnitřní šířka | 39.2 mm |
Vnitřní šířka | 1.543 in |
šířka kabelu | 39.2 mm |
šířka kabelu | 1.543 in |
Vnitřní výška | 7.1 mm |
Vnitřní výška | 0.28 in |
Průměr montážního otvoru | 4.8 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.189 in |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Celková výška | 13.8 mm |
Celková výška | 0.543 in |
Tloušťka panelu | 1.8 mm |
Tloušťka panelu | 0.071 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 40.0 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.575 in |
Kompatibilní velikost otvoru | 4.8 mm |
Kompatibilní velikost otvoru | 0.189 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Barva | přírodní |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Specifikace | UL94 V-2 |
Způsob montáže | zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.