Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 39.3 mm 53.0 mm polyamid

Příchytky pro ploché kabely se používají k rychlému uchycení plochých kabelů obsahujících až 50 vodičů. Díky samolepicí základně a zámku je možné kabely snadno přidávat nebo odebírat. Používají se také k upevnění plochých kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z polyamidu přírodní barvy s třídou reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10006047

Staré objednací číslo:

FCW-40-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 27,6381 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 763,81 Kč

100 x 27,6381 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 53.0 mm
Šířka základny 19.1 mm
Vnitřní šířka 39.3 mm
šířka kabelu 39.3 mm
Vnitřní výška 9.3 mm
Celková výška 13.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ lepidla polyuretanová pěna
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Specifikace RMS-01
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás