Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 64.6 mm 78.2 mm polyamid

Příchytky pro ploché kabely se používají k rychlému uchycení plochých kabelů obsahujících až 50 vodičů. Díky samolepicí základně a zámku je možné kabely snadno přidávat nebo odebírat. Používají se také k upevnění plochých kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z polyamidu přírodní barvy s třídou reakce na oheň podle UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10006092

Staré objednací číslo:

FCW-50H-19

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 43,6464 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 364,64 Kč

100 x 43,6464 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 78.2 mm
Šířka základny 18.9 mm
Vnitřní šířka 64.6 mm
šířka kabelu 64.6 mm
Vnitřní výška 15.0 mm
Celková výška 19.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ lepidla polyuretanová pěna
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
Specifikace RMS-19
Specifikace RMS-350
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás