Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 63.2 mm 77.2 mm polyamid

Kabelové svorky pro ploché kabely se samolepicí základnou, která umožňuje rychlou a snadnou montáž. Pěnové obložení na obou stranách svorky chrání a uchycuje vlákna a kabely a zabraňuje jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94-V-0.
Nové objednací číslo:

10007648

Staré objednací číslo:

FCWSF-50-19

199 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 105,0095 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

10 500,95 Kč

100 x 105,0095 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 77.2 mm
Šířka základny 19.1 mm
Vnitřní šířka 63.2 mm
šířka kabelu 63.2 mm
Celková výška 13.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ lepidla polyuretanová pěna
Cushion material Silicone Foam
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
Specifikace RMS-135
Specifikace RMS-350
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás