Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely pomocí šroubů 56.5 mm 128.5 mm polyamid

Příchytka pro ploché kabely se jednoduše používá a instaluje, upevňuje se pomocí šroubů a lepidla. Má přídavné napětí, které zajišťuje pevné sevření plochého kabelu. Šedá barva, vyrobeno z PA. Vyhovuje třídě reakce na oheň podle podle normy UL94 V2 a volitelně lze zvolit dvojitou samolepicí zadní stranu.
Nové objednací číslo:

10022832

Staré objednací číslo:

RDAFCC-50

38 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,512 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

651,20 Kč

100 x 6,512 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 128.5 mm
Šířka základny 25.0 mm
Vnitřní šířka 56.5 mm
šířka kabelu 56.5 mm
Průměr montážního otvoru 3.8 mm
Průměr otvoru 3.8 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 38.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva Grey
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Specifikace RMS-01
Způsob montáže pomocí šroubů

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás