10022849
RDAFCC-50A
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 9,0918 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celní nomenklatura | 3926909790 |
---|---|
Délka základny | 128.5 mm |
Délka základny | 5.059 in |
Šířka základny | 25.0 mm |
Šířka základny | 0.984 in |
Vnitřní šířka | 56.5 mm |
Vnitřní šířka | 2.224 in |
šířka kabelu | 56.5 mm |
šířka kabelu | 2.224 in |
Průměr montážního otvoru | 3.8 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.15 in |
Průměr otvoru | 3.8 mm |
Průměr otvoru | 0.15 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 38.0 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.496 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Typ lepidla | Rubber |
Barva | Grey |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Specifikace | UL94 V-2 |
Specifikace | RMS-01 |
Specifikace | RMS-324 |
Způsob montáže | samolepicí |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.