Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely zatlačovací 24.7 mm 39.3 mm polyamid

Příchytka pro ploché kabely s šípovým úchytem je vybavena zacvakávacími rameny s účinkem zesíleným napnutím, která udrží kabely různých průměrů na místě. Bezpečně drží páskový kabel a používá se pro domácí elektroniku, automobilové instalace nebo kancelářské sestavy. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10035955

Staré objednací číslo:

TFCCA-25-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 11,0022 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 100,22 Kč

100 x 11,0022 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 39.3 mm
Šířka základny 13.2 mm
Vnitřní šířka 24.7 mm
šířka kabelu 24.7 mm
Průměr montážního otvoru 4.0 mm
Průměr otvoru 4.0 mm
Celková výška 12.7 mm
Tloušťka panelu 1.0 - 2.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 20.0 mm
Kompatibilní velikost otvoru 4.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace RMS-01
Způsob montáže zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás