Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely zatlačovací 63.8 mm 77.2 mm polyamid

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Nové objednací číslo:

10036006

Staré objednací číslo:

TFCCA-50-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 126,8535 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

12 685,35 Kč

100 x 126,8535 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 77.2 mm
Šířka základny 10.2 mm
Vnitřní šířka 63.8 mm
šířka kabelu 63.8 mm
Průměr montážního otvoru 4.0 mm
Průměr otvoru 4.0 mm
Celková výška 13.7 mm
Tloušťka panelu 1.0 - 2.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 49.7 mm
Kompatibilní velikost otvoru 4.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0
Specifikace RMS-19
Způsob montáže zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás