Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 29.3 mm 36.5 mm polyamid

Dělená příchytka pro ploché kabely s montáží lepením má vroubkovanou napínací konstrukci, která bezpečně drží páskový kabel a vodiče na místě. Používá se pro domácí elektroniku, automobilové instalace nebo kancelářské sestavy. Díky svému nízkému profilu představuje diskrétní způsob zajištění u stolů. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10175583

Staré objednací číslo:

TFCM-25

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 26,2017 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

5 240,34 Kč

200 x 26,2017 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 36.5 mm
Šířka základny 10.0 mm
Vnitřní šířka 29.3 mm
šířka kabelu 29.3 mm
Celková výška 7.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Typ lepidla na bázi akrylu
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace RMS-74
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás