Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
27,6381 Kč - 27,6381 Kč 100 Skladem
19.1 mm
polyamid
45.5 mm
samolepicí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč 1900 Skladem
19.1 mm
polyamid
77.2 mm
samolepicí
63,6429 Kč - 63,6429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.9 mm
polyamid
45.1 mm
samolepicí
4,9084 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
polyamid
75.8 mm
pomocí šroubů
11,2811 Kč - 11,2811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
polyamid
179.4 mm
pomocí šroubů
24,2914 Kč - 24,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
polyamid
78.4 mm
samolepicí
13,2054 Kč - 13,2054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.6 mm
polyamid
45.0 mm
samolepicí
44,0228 Kč - 44,0228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
polyamid
61.2 mm
samolepicí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.9 mm
polyamid
45.1 mm
samolepicí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
polyamid
53.0 mm
samolepicí
43,6464 Kč - 43,6464 Kč 10 Skladem
18.9 mm
polyamid
78.2 mm
samolepicí
105,0095 Kč - 105,0095 Kč 199 Skladem
19.1 mm
polyamid
77.2 mm
samolepicí
9,0918 Kč - 9,0918 Kč 60 Skladem
25.0 mm
polyamid
128.5 mm
samolepicí
15,4505 Kč - 15,4505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.8 mm
polyamid
67.0 mm
samolepicí
27,6938 Kč - 27,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
polyamid
27.0 mm
samolepicí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč 680 Skladem
18.9 mm
polyamid
45.1 mm
samolepicí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
polyamid
53.0 mm
samolepicí
24,8491 Kč - 24,8491 Kč 28 Skladem
18.9 mm
polyamid
78.2 mm
samolepicí
105,086 Kč - 105,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
polyamid
53.0 mm
samolepicí
6,512 Kč - 6,512 Kč 38 Skladem
25.0 mm
polyamid
128.5 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely samolepicí 31.6 mm 45.5 mm polyamid

10006023

Cenové rozmezí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    45.5 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    31.6 mm
  • šířka kabelu
    31.6 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 63.2 mm 77.2 mm polyamid

10006061

Cenové rozmezí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    77.2 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    63.2 mm
  • šířka kabelu
    63.2 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 31.5 mm 45.1 mm polyamid

10007617

Cenové rozmezí
63,6429 Kč - 63,6429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    45.1 mm
  • Šířka základny
    18.9 mm
  • Vnitřní šířka
    31.5 mm
  • šířka kabelu
    31.5 mm
Svorky pro ploché kabely pomocí šroubů 29.7 mm 75.8 mm polyamid

10022818

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    75.8 mm
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Vnitřní šířka
    29.7 mm
  • šířka kabelu
    29.7 mm
Svorky pro ploché kabely pomocí šroubů 82.8 mm 179.4 mm polyamid

10022856

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 11,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    179.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Vnitřní šířka
    82.8 mm
  • šířka kabelu
    82.8 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 65.2 mm 78.4 mm polyamid

10175576

Cenové rozmezí
24,2914 Kč - 24,2914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    78.4 mm
  • Šířka základny
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    65.2 mm
  • šířka kabelu
    65.2 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 32.0 mm 45.0 mm polyamid

10175569

Cenové rozmezí
13,2054 Kč - 13,2054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    45.0 mm
  • Šířka základny
    18.6 mm
  • Vnitřní šířka
    32.0 mm
  • šířka kabelu
    32.0 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 55.8 mm 61.2 mm polyamid

10175590

Cenové rozmezí
44,0228 Kč - 44,0228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    61.2 mm
  • Šířka základny
    15.0 mm
  • Vnitřní šířka
    55.8 mm
  • šířka kabelu
    55.8 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 31.5 mm 45.1 mm polyamid

10006016

Cenové rozmezí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    45.1 mm
  • Šířka základny
    18.9 mm
  • Vnitřní šířka
    31.5 mm
  • šířka kabelu
    31.5 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 39.3 mm 53.0 mm polyamid

10006054

Cenové rozmezí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    53.0 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    39.3 mm
  • šířka kabelu
    39.3 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 64.6 mm 78.2 mm polyamid

10006092

Cenové rozmezí
43,6464 Kč - 43,6464 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    78.2 mm
  • Šířka základny
    18.9 mm
  • Vnitřní šířka
    64.6 mm
  • šířka kabelu
    64.6 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 63.2 mm 77.2 mm polyamid

10007648

Cenové rozmezí
105,0095 Kč - 105,0095 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    77.2 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    63.2 mm
  • šířka kabelu
    63.2 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 56.5 mm 128.5 mm polyamid

10022849

Cenové rozmezí
9,0918 Kč - 9,0918 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    128.5 mm
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Vnitřní šířka
    56.5 mm
  • šířka kabelu
    56.5 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 54.0 mm 67.0 mm polyamid

10035931

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    67.0 mm
  • Šířka základny
    15.8 mm
  • Vnitřní šířka
    54.0 mm
  • šířka kabelu
    54.0 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 22.0 mm 27.0 mm polyamid

10175606

Cenové rozmezí
27,6938 Kč - 27,6938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    27.0 mm
  • Šířka základny
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    22.0 mm
  • šířka kabelu
    22.0 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 31.5 mm 45.1 mm polyamid

10006009

Cenové rozmezí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    45.1 mm
  • Šířka základny
    18.9 mm
  • Vnitřní šířka
    31.5 mm
  • šířka kabelu
    31.5 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 39.3 mm 53.0 mm polyamid

10006047

Cenové rozmezí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    53.0 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    39.3 mm
  • šířka kabelu
    39.3 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 64.6 mm 78.2 mm polyamid

10006085

Cenové rozmezí
24,8491 Kč - 24,8491 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    78.2 mm
  • Šířka základny
    18.9 mm
  • Vnitřní šířka
    64.6 mm
  • šířka kabelu
    64.6 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 39.3 mm 53.0 mm polyamid

10007631

Cenové rozmezí
105,086 Kč - 105,086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    53.0 mm
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    39.3 mm
  • šířka kabelu
    39.3 mm
Svorky pro ploché kabely pomocí šroubů 56.5 mm 128.5 mm polyamid

10022832

Cenové rozmezí
6,512 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    128.5 mm
  • Šířka základny
    25.0 mm
  • Vnitřní šířka
    56.5 mm
  • šířka kabelu
    56.5 mm