Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
15,4505 Kč - 15,4505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.8 mm
polyamid
67.0 mm
samolepicí
27,6938 Kč - 27,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
polyamid
27.0 mm
samolepicí
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely samolepicí 54.0 mm 67.0 mm polyamid

10035931

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    67.0 mm
  • Šířka základny
    15.8 mm
  • Vnitřní šířka
    54.0 mm
  • šířka kabelu
    54.0 mm
Svorky pro ploché kabely samolepicí 22.0 mm 27.0 mm polyamid

10175606

Cenové rozmezí
27,6938 Kč - 27,6938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    27.0 mm
  • Šířka základny
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    22.0 mm
  • šířka kabelu
    22.0 mm