Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5014 Kč - 3,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,5306 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,7253 Kč - 4,357 Kč | 343 Skladem |
ve tvaru S
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,4557 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4803 Kč - 4,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,0629 Kč - 1,181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
2.953 in
75.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0629 Kč - 1,181 Kč | 35000 Skladem |
ve tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
3,5014 Kč - 3,8904 Kč | 110 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,0873 Kč - 3,4303 Kč | 25 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,033 Kč - 2,2589 Kč | 1193 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,0325 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,0629 Kč - 1,181 Kč | 4500 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
5,5596 Kč - 6,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5436 Kč - 1,7151 Kč | 338 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,2715 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,0582 Kč - 2,2869 Kč | 125 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0856 Kč - 1,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,6912 Kč - 2,9841 Kč | 1500 Skladem |
ve tvaru C;ve tvaru V
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,1281 Kč - 1,1881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru C;ve tvaru V
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,8964 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru C;ve tvaru V
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||