Menu Vyhledávání

Háčky závěsné - pro reklamní poutače 600.0 mm ocel

Rovné závěsné háčky obsahují rovné lanko, které umožňuje snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu. Používají se k zavěšení plakátů ze stropu v libovolné výšce. Vyrobeny z galvanizované oceli.
Nové objednací číslo:

10380246

Staré objednací číslo:

464846

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 14,7853 Kč
500 + 8,1297 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

739,27 Kč

50 x 14,7853 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální délka háčku 600.0 mm
Průměr drátu 15.0 mm
Materiál háčku ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás