Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Barva | Návin | Materiál | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,9114 Kč - 50,9114 Kč | 10 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
179,1873 Kč - 179,1873 Kč | 10 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
155,4398 Kč - 311,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
115,0564 Kč - 230,5895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
778,5376 Kč - 778,5376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
170,0118 Kč - 429,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
377,0603 Kč - 756,1191 Kč | 6 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
506,6051 Kč - 1 015,0536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.