Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech jako lakování, povrchových úpravách a manipulaci s materiálem.
Tento sortiment závěsných háků lze používat opakovaně, a jsou proto ekonomickým řešením. Provedení ve tvaru S je ideální pro širší díly a různé tvary s odlišnou tloušťkou.
Series Code: SR1087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | HL | Materiál | W | WD | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0856 Kč - 1,2062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,5014 Kč - 3,8904 Kč | 110 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5436 Kč - 1,7151 Kč | 338 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,2715 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,5596 Kč - 6,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,0629 Kč - 1,181 Kč | 4500 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
2,0582 Kč - 2,2869 Kč | 125 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,0325 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,033 Kč - 2,2589 Kč | 1193 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,0873 Kč - 3,4303 Kč | 25 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.