Menu Vyhledávání

Kabelové svorky pro vysokou zátěž 4.8 mm 5.2 mm polyamid přírodní

This heavy duty cable clip is made from natural nylon and is designed for cable and wire application with greater than usual loadings. Can be screw mounted in assembly.
Nové objednací číslo:

10222027

Staré objednací číslo:

22HDCC1720

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,251 Kč
2500 - 4999 3,3981 Kč
5000 + 2,8294 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 125,50 Kč

500 x 4,251 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kabelu 4.8 mm
Průměr otvoru 5.2 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Celková šířka 12.7 mm
Materiál svorky PA66
Barva přírodní
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže pomocí šroubů
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás