Menu Vyhledávání

Kabelové svorky pro vysokou zátěž 12.7 mm 5.2 mm polyamid přírodní

This heavy duty cable clip is made from natural nylon and is designed for cable and wire application with greater than usual loadings. Can be screw mounted in assembly.
Nové objednací číslo:

10222072

Staré objednací číslo:

22HDCC4840

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,9334 Kč
5000 - 19999 4,44 Kč
20000 + 3,9962 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 933,40 Kč

1000 x 4,9334 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kabelu 12.7 mm
Průměr otvoru 5.2 mm
Maximální provozní teplota 85 °C
Minimální provozní teplota -40 °C
Celková šířka 12.7 mm
Materiál svorky PA66
Barva přírodní
Nastavitelnost pevné
Způsob montáže pomocí šroubů
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás