These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.
It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.
Material: Steel
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Směr závitu | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481,403 Kč - 601,692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
|||
481,403 Kč - 601,692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
|||
1 030,731 Kč - 1 288,352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
|||
752,856 Kč - 941,07 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
|||
2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
|||
534,014 Kč - 667,641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
|||
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
|||
610,831 Kč - 763,477 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
|||
1 326,143 Kč - 1 657,617 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
|||
2 619,435 Kč - 3 274,232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
|||
12 831,897 Kč - 16 039,933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
|||
21 072,558 Kč - 26 340,821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
|||
1 100,879 Kč - 1 376,037 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
|||
8 422,70 Kč - 10 528,375 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
|||
2 619,435 Kč - 3 274,232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
|||
21 072,558 Kč - 26 340,821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
|||
1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
|||
2 153,346 Kč - 2 691,806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
|||
481,403 Kč - 601,692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
|||
584,402 Kč - 730,379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku