These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.
It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications
Material: Stainless Steel, Steel
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Směr závitu | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481,403 Kč - 601,692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
|||
414,96 Kč - 518,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
|||
752,856 Kč - 941,07 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
|||
1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
|||
439,907 Kč - 549,822 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
|||
544,882 Kč - 680,979 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
|||
584,402 Kč - 730,379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
|||
1 619,332 Kč - 2 024,165 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
|||
2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
|||
855,608 Kč - 1 069,51 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
24.0
|
48.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
|||
1 945,619 Kč - 2 431,962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
|||
1 945,619 Kč - 2 431,962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
|||
2 593,006 Kč - 3 241,381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
|||
779,038 Kč - 973,921 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
|||
934,401 Kč - 1 168,063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
|||
4 280,263 Kč - 5 350,267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
|||
5 963,074 Kč - 7 453,719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Pravý závit
|
70.0
|
145.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
|||
5 963,074 Kč - 7 453,719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
|||
534,014 Kč - 667,641 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
|||
689,13 Kč - 861,536 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Levý závit
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku