Menu Vyhledávání

Kulový kloub M7 17.0 mm (DIA) ocel

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Nové objednací číslo:

10507728

Staré objednací číslo:

1505325

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 773,8938 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

773,89 Kč

1 x 773,8938 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kulového pouzdra 17.0 mm
Délka závitu kulového šroubu 10.0 mm
Velikost závitu M7
Celní nomenklatura 8483105090
Velikost závitu M6
Typ Ball Joint
Typ zakončení Male

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás