Menu Vyhledávání

Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

Tyto kulové kloubové hlavice jsou navrženy s vnějším závitem a upínací sadou se šroubem z nerezavějící oceli AISI 304. Kryt je vyroben z eloxovaného hliníku v černém provedení a základna a kulička z hliníku. Otočný kulový kloub umožňuje přesné a variabilní nastavení osy kuličky v rámci rozsahu otáčení. To je výhodou především při seřizování skenerů, fotoaparátů, osvětlení nebo monitorů.
Nové objednací číslo:

10508169

Staré objednací číslo:

1505369

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 2 441,3347 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 441,33 Kč

1 x 2 441,3347 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kulového pouzdra 49.0 mm
Délka závitu kulového šroubu 15.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 8483105090
Velikost závitu M8
Typ Swivel Ball Joint
Typ zakončení Male

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás