Menu Vyhledávání

Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

Tyto kulové kloubové hlavice jsou navrženy s vnitřním závitem a upínací sadou se šroubem z nerezavějící oceli AISI 304. Kryt je vyroben z eloxovaného hliníku v černém provedení a základna a kulička z hliníku. Otočný kulový kloub umožňuje přesné a variabilní nastavení osy kuličky v rámci rozsahu otáčení. To je výhodou především při seřizování skenerů, fotoaparátů, osvětlení nebo monitorů.
Nové objednací číslo:

10508091

Staré objednací číslo:

1505362

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 2 629,1286 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 629,13 Kč

1 x 2 629,1286 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kulového pouzdra 49.0 mm
Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule 46.2 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu kulového šroubu 12.0 mm
Typ Swivel Ball Joint
Celní nomenklatura 8483105090
Velikost závitu kulového šroubu 3/8

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás