Menu Vyhledávání

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 61
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Velikost otvoru Tloušťka panelu Koupit
1,3182 Kč - 1,595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,6399 Kč - 3,9667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
2,3827 Kč - 3,5741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,9308 Kč - 3,2238 Kč 2000 Skladem
0.9 mm
2,5057 Kč - 2,7563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč 200 Skladem
2.0 mm
2,3692 Kč - 3,5606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2,0984 Kč - 3,1408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,992 Kč - 3,6203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
2,0848 Kč - 3,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,0984 Kč - 3,1408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,7076 Kč - 4,0615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2,2231 Kč - 2,6899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2,2879 Kč - 2,8566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2,0714 Kč - 3,0461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 1000 Skladem
2,3984 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 4
Matice do plechu 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm polyamid

10307335

Cenové rozmezí
1,595 Kč - 1,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm polyamid

10307496

Cenové rozmezí
3,9667 Kč - 2,6399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm polyamid

10307571

Cenové rozmezí
3,5741 Kč - 2,3827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm polyamid

10307649

Cenové rozmezí
3,2238 Kč - 2,9308 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm polyamid

10307700

Cenové rozmezí
2,7563 Kč - 2,5057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm polyamid

10307458

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm polyamid

10307281

Cenové rozmezí
3,5606 Kč - 2,3692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm polyamid

10307397

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 2,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm polyamid

10307564

Cenové rozmezí
3,6203 Kč - 2,992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm polyamid

10307632

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm polyamid

10307403

Cenové rozmezí
3,0732 Kč - 2,0848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm polyamid

10307519

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 2,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    12.8 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm polyamid

10307304

Cenové rozmezí
4,0615 Kč - 2,7076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice do plechu 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm polyamid

10307380

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm polyamid

10307502

Cenové rozmezí
2,6899 Kč - 2,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm polyamid

10307588

Cenové rozmezí
2,8566 Kč - 2,2879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm polyamid

10307656

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Matice do plechu 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm polyamid

10307717

Cenové rozmezí
3,0461 Kč - 2,0714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
Expanzní průchodka 1.6 mm (L) polyamid

10154243

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Expanzní průchodka 0.8 mm (L) polyamid

10154236

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    3926909790