Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston polyamid přírodní

Straight 187 series type, snap-on terminal insulator. slide the insulator over the terminal and snap close to provide insulation.
Nové objednací číslo:

10162651

Staré objednací číslo:

OS-187

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,4657 Kč
5000 - 9999 6,3453 Kč
10000 + 6,2248 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 232,85 Kč

500 x 6,4657 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení montáž nasazením
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Orientace Rovné
Certifikace UL
Typ konektoru přímý typ 187
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás