Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 25.4 mm PVC čirý

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for straight terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Nové objednací číslo:

10071106

Staré objednací číslo:

10490

20000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2000 - 19999 2,7808 Kč
20000 + 1,3358 Kč
Standardní balení: 20000

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

5 561,60 Kč

2000 x 2,7808 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Orientace Rovné
Provedení Standard
Délka základny 7.4 mm
Vnitřní výška 7.4 mm
Vnitřní šířka 2.0 mm
Celková délka 25.4 mm
Délka hřídele 25.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás