Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 33.4 mm PVC čirý

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for straight terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Nové objednací číslo:

10071625

Staré objednací číslo:

10631

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5000 + 2,747 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 5000

Cena celkem:

13 735,00 Kč

5000 x 2,747 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Orientace Rovné
Provedení Standard
Délka základny 10.3 mm
Vnitřní výška 10.3 mm
Vnitřní šířka 4.0 mm
Celková délka 33.4 mm
Délka hřídele 33.4 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás