Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 19.5 mm PVC čirý

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for straight terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Nové objednací číslo:

10074183

Staré objednací číslo:

11049

14000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2000 - 19999 2,7272 Kč
20000 + 1,3122 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Orientace Rovné
Provedení Standard
Délka základny 4.8 mm
Vnitřní výška 4.8 mm
Vnitřní šířka 1.7 mm
Celková délka 19.5 mm
Délka hřídele 19.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás