Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 19.5 mm (L) PVC čirý

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for straight terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Nové objednací číslo:

10082461

Staré objednací číslo:

11603

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2000 - 19999 2,7195 Kč
20000 + 1,3122 Kč
Standardní balení: 20000

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

5 439,00 Kč

2000 x 2,7195 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Orientace Rovné
Provedení Standard
Délka základny 3.7 mm
Celková délka 19.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás