Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační - pro kabelové koncovky faston 18-14 24.1 mm PVC modrá transparentní

Izolátory kabelových koncovek. Nejlepší je, když je předinstalovaný na vodiči a nasunutý přes svorku, aby byla zajištěna ochrana.
Nové objednací číslo:

10222348

Staré objednací číslo:

238035

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,3745 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 374,50 Kč

1000 x 3,3745 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva modrá transparentní
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Orientace Rovné
Délka základny 5.0 mm
Celková délka 24.1 mm
Průměr návleku 4.6 mm
Tloušťka stěny 1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás