Menu Vyhledávání

Izolátory pro tranzistory - podložky izolační

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Elektrická izolace mezi napájeným zařízením a kovovými díly, nízký tepelný odpor. Netoxické a odolné vůči poškození čisticími rozpouštědly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková šířka Koupit
40,3136 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60,4077 Kč - 60,4077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Izolátor pro tranzistory 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) šedá

10321973

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 40,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová se skelným vláknem
  • Typ
    izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Izolátor pro tranzistory 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) šedá

10321966

Cenové rozmezí
60,4077 Kč - 60,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová se skelným vláknem
  • Typ
    izolační podložka
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790