Menu Vyhledávání

Izolátor pro tranzistory 39.7 mm (L) 15.7 mm (W) přírodní

Isolation layer for TO-66 package components
Nové objednací číslo:

10358658

Staré objednací číslo:

18PTI1HDWOB

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,4689 Kč
5000 - 19999 7,6221 Kč
20000 + 6,8598 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 468,90 Kč

1000 x 8,4689 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyester se skelným vláknem
Typ TO-3
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás