Menu Vyhledávání

Izolátor pro tranzistory 19.1 mm (L) 15.2 mm (W) černá

Insulator for TO-220 package components
Nové objednací číslo:

10313893

Staré objednací číslo:

IEC-TO-218-18

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 11,0022 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

11 002,20 Kč

1000 x 11,0022 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Speciální vlastnosti Se skelným vláknem
Typ izolátor
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Provedení 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás