Menu Vyhledávání

jednobodový upínací prvek – vačkové zajištění – vytahovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Jednobodové upínací prvky s vačkovým zatahovacím zámkem jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolné a poskytují bezpečné a robustní spojovací řešení.

Mají upínací páku, která plně zatáhne upínací prvek při uvolnění obrobku, aby bylo možné svorku bezpečně používat. Pokud je páka vypnuta, přepněte ji do zapnuté polohy, a až uslyšíte cvaknutí, znamená to, že obrobek je zcela upnutý. Pro uvolnění otočte rukojeť zpět do vypnuté polohy.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
  • Mají jednobodobou upínací páku, která plně zatáhne upínací dřík při uvolnění obrobku.
  • Odolávají teplotám až do 130 C .
Materiál: ocel Produktová řada: SR33946, SR33947

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
d1 -0.04|-0.08 Vše
d2 Vše
l1 Vše
l2 Vše
h1 Vše
h2 Vše
d6 Vše
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d2 h2 d1 -0.04|-0.08 h1 d6 l2 Koupit
1 144,3479 Kč - 1 525,7973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
5.0
950,103 Kč - 1 266,8041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
8.0
906,416 Kč - 1 208,5547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
5.0
1 187,3129 Kč - 1 583,0839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
8.0
Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 30.0 ocel

20190781

Cenové rozmezí
1 144,3479 Kč - 1 525,7973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d3
    25.0
  • h3
    6.5
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 38.0 ocel

20190590

Cenové rozmezí
950,103 Kč - 1 266,8041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
  • Materiál rukojeti
    plast
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d3
    34.0
  • h3
    10.0
Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 30.0 ocel

20190583

Cenové rozmezí
906,416 Kč - 1 208,5547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
  • Materiál rukojeti
    plast
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
  • d3
    25.0
  • h3
    6.5
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 38.0 ocel

20190798

Cenové rozmezí
1 187,3129 Kč - 1 583,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ rukojeti
    rukojeť ve tvaru T
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
  • d3
    34.0
  • h3
    10.0