20190408
20190408
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 439,386 Kč |
10 - 19 | 1 295,4474 Kč |
20 - 49 | 1 223,4781 Kč |
50 - 99 | 1 151,5088 Kč |
100 + | 1 079,5395 Kč |
Typ | T-Handle Grip |
---|---|
Materiál rukojeti | ocel |
Pro tloušťku panelu | 6-10 |
Clamping force N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d2 tol. H9 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h1 | 19.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 15.5 |
m1 | M2 x 0.4 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1200.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8302490099 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.