Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 8.0 ocel nerezavějící

Tyto jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují upínací páku, která se otáčí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Odolávají teplotám až do 130 °C, mají rukojeť ve tvaru T a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190842

Staré objednací číslo:

20190842

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 583,0839 Kč
10 - 19 1 424,7755 Kč
20 - 49 1 345,6213 Kč
50 - 99 1 266,4671 Kč
100 + 1 187,3129 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 583,08 Kč

1 x 1 583,0839 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Low Height - Hex Key
Materiál rukojeti ocel
Pro tloušťku panelu 12-20
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
h1 11.0
l1 23.0
m1 M3 x 0.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 2600.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás