20190866
20190866
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 310,9607 Kč |
10 - 19 | 2 079,8646 Kč |
20 - 49 | 1 964,3166 Kč |
50 - 99 | 1 848,7685 Kč |
100 + | 1 733,2205 Kč |
Pro tloušťku panelu | 3-12 |
---|---|
Receiver panel thickness | 3.0 |
d1 | 8.5 |
d2 | 10.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | M16 x 1 |
Hmotnost (g) | 88.0 |
h2 | 41.5 |
h3 | 7.0 |
l1 | 16.5 |
l2 | 6.5 |
Clamping force N | 6.0 |
Shear strength N | 400.0 |
Tensile strength N | 300.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.