Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M16 x 1 48.0 ocel nerezavějící

Jednobodové upínací prvky vytahovací jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Používají se u strojních krytů nebo hnacích řemenů. Používají mechanismus, který umožňuje zasunout upínací šroub jednoduchým zatlačením. Tímto zatlačením se bezpečně zasune nebo vysune.
Nové objednací číslo:

20190880

Staré objednací číslo:

20190880

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro tloušťku panelu 3-12
Receiver panel thickness 6.0
d1 8.5
d2 10.0
d3 32.0
d4 M16 x 1
Hmotnost (g) 86.0
h2 38.5
h3 7.0
l1 16.5
l2 9.5
Clamping force N 6.0
Shear strength N 400.0
Tensile strength N 300.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás