Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M8 x 1.25 22.0 ocel

Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Odolávají teplotám až do 180 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190170

Staré objednací číslo:

20190170

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 122,3841 Kč
10 - 19 1 010,1456 Kč
20 - 49 954,0264 Kč
50 - 99 897,9072 Kč
100 + 841,788 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 122,38 Kč

1 x 1 122,3841 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení tlačítka Zapuštěné tlačítko
Pro tloušťku panelu 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 25.0
d4 8.0
h2 18.0
h3 6.0
h4 5.5
l1 21.0
l2 19.0
m M8 x 1.25
Clamping force N 30.0
Shear strength N 3000.0
Tensile strength N 500.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás