20190200
20190200
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 669,2545 Kč |
10 - 19 | 1 502,329 Kč |
20 - 49 | 1 418,8663 Kč |
50 - 99 | 1 335,4036 Kč |
100 + | 1 251,9408 Kč |
Provedení tlačítka | Tlačítko |
---|---|
Pro tloušťku panelu | 6-16 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 12.0 |
h2 | 29.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 7.0 |
l1 | 23.5 |
l2 | 21.5 |
m | M12 x 1.5 |
Clamping force N | 50.0 |
Shear strength N | 9000.0 |
Tensile strength N | 1500.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.