Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M12 x 1.5 34.4 ocel

Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Odolávají teplotám až do 180 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190217

Staré objednací číslo:

20190217

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 921,3996 Kč
10 - 19 829,2596 Kč
20 - 49 783,1896 Kč
50 - 99 737,1196 Kč
100 + 691,0497 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

921,40 Kč

1 x 921,3996 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení tlačítka Tlačítko
Pro tloušťku panelu 6-16
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 16.0
d4 11.0
h2 28.0
h3 12.0
h4 7.0
h5 5.5
l1 23.5
l2 21.5
m M12 x 1.5
Clamping force N 50.0
Shear strength N 9000.0
Tensile strength N 1500.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás