20190637
20190637
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 583,0839 Kč |
10 - 19 | 1 424,7755 Kč |
20 - 49 | 1 345,6213 Kč |
50 - 99 | 1 266,4671 Kč |
100 + | 1 187,3129 Kč |
Provedení tlačítka | rukojeť ve tvaru T |
---|---|
Pro tloušťku panelu | 6-10 |
d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
d2 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h2 | 6.5 |
m | M2 x 0.4 |
Clamping force N | 30.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.