20190651
20190651
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 669,2545 Kč |
10 - 19 | 1 502,329 Kč |
20 - 49 | 1 418,8663 Kč |
50 - 99 | 1 335,4036 Kč |
100 + | 1 251,9408 Kč |
Provedení tlačítka | rukojeť ve tvaru T |
---|---|
Pro tloušťku panelu | 12-20 |
d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
d2 | 18.0 |
d3 | 34.0 |
d4 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
h2 | 10.0 |
m | M3 x 0.5 |
Clamping force N | 50.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8466209800 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.