Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 24.5 ocel nerezavějící

Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Odolávají teplotám až do 180 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190668

Staré objednací číslo:

20190668

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 101,0703 Kč
10 - 19 1 890,9632 Kč
20 - 49 1 785,9097 Kč
50 - 99 1 680,8562 Kč
100 + 1 575,8027 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 101,07 Kč

1 x 2 101,0703 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení tlačítka rukojeť ve tvaru T
Pro tloušťku panelu 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 14.0
d3 25.0
d4 25.0
d5 21.0
h2 6.5
m M2 x 0.4
Clamping force N 30.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás