Menu Vyhledávání

Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 31.0 ocel nerezavějící

Jednobodové upínací prvky s vnějším kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují pružinový píst, který po vložení upevňovacího prvku do otvoru aktivuje několik kuličkových ložisek. Odolávají teplotám až do 180 °C a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190682

Staré objednací číslo:

20190682

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 187,2409 Kč
10 - 19 1 968,5168 Kč
20 - 49 1 859,1547 Kč
50 - 99 1 749,7927 Kč
100 + 1 640,4306 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 187,24 Kč

1 x 2 187,2409 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení tlačítka rukojeť ve tvaru T
Pro tloušťku panelu 12-20
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
d5 28.0
h2 10.0
m M3 x 0.5
Clamping force N 50.0
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás