Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

This euro ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10302002

Staré objednací číslo:

551003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 2 695,6953 Kč
20 - 39 1 283,5845 Kč
40 + 957,8971 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 695,70 Kč

1 x 2 695,6953 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 30.0 mm
Nosnost s koulí nahoře 200.0 kg
Výška hlavy 5.5 mm
Průměr těla 45.0 mm
Výška těla 13.8 mm
Průměr příruby 55.0 mm
Výška příruby 4.0 mm
Typ Kuličkové dopravní jednotky Euro
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás