Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

This euro ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10302064

Staré objednací číslo:

551009

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 19 370,7801 Kč
20 + 276,7114 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 707,80 Kč

10 x 370,7801 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 22.2 mm
Nosnost s koulí nahoře 160.0 kg
Výška hlavy 4.3 mm
Průměr příruby 45.0 mm
Výška příruby 2.8 mm
Typ Typ 2
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás