Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10302545

Staré objednací číslo:

551057

12 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 39 597,189 Kč
40 - 79 284,491 Kč
80 + 212,3083 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

597,19 Kč

1 x 597,189 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 15.8 mm
Nosnost s koulí nahoře 10.0 kg
Výška hlavy 3.2 mm
Průměr příruby 31.0 mm
Výška příruby 2.8 mm
Typ typ 1
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás