Menu Vyhledávání

Jednotky dopravní - kuličkové 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Nové objednací číslo:

10302576

Staré objednací číslo:

551060

28 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 19 454,3747 Kč
20 + 339,0937 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

4 543,75 Kč

10 x 454,3747 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr kuličky 22.2 mm
Nosnost s koulí nahoře 20.0 kg
Výška hlavy 4.3 mm
Průměr příruby 45.0 mm
Výška příruby 2.8 mm
Typ Typ 2
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás